30 TCM T2 CTL 6000.000 - Produit obsolète
Produit 30 TCM T2 CTL 6000.000 est désormais un article obsolète.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
, Boîtier en T, système métrique, 30 mm Diamètre, Standard50 Rockwell C Min.
*Les délais peuvent s'allonger en fonction de la quantité. Les délais affichés (en jours ou semaines ouvrables) n'incluent pas le temps d'acheminement.
Min.: 1000.0 mm  Max.: 6000.0 mm  Tolérance ± 0,8 mm
- Les supports d'arbre facilitent le montage des arbres Thomson 60 Case. Les utilisateurs d'arbres Thomson 60 Case devraient envisager d'utiliser ces supports d'arbre.
- Tous les arbres prépercés contiennent les dimensions Y standard (Y1=Y2). La dimension Y décrit la distance depuis le centre du ou des trous prépercés les plus proches de la ou des extrémités de l'arbre.